视场角 87° × 58°
全局快门
新一代SoC
D555 是首款搭载全新RealSense® Vision SoC V5的相机。
内置IMU与全局快门
全新 Vision SoC V5 搭配了支持更远探测距离的全局快门D450光学模组,且内置惯性测量单元(IMU)。
IP65防护外壳
D555 具备 IP65 级防护外壳,防尘且可防护喷水。
原生ROS支持
D555 由 SafeDDS 提供技术支持,这是一款通过 ISO 26262 认证的数据分发服务(DDS)实现方案,专为安全关键型与嵌入式应用设计。SafeDDS可与Fast DDS 实现互操作,而Fast DDS是为ROS 2提供支持的中间件。这一特性使 D555 能够通过以太网接口与ROS 2实现即插即用,无需额外安装操作,即可向网络中的ROS 2节点无缝传输数据。
为何选择
PoE?
与现有以太网基础设施无缝集成
通过最长100米的线缆实现稳定的工业以太网连接
支持低延迟的多相机部署方案
强大的计算机视觉
RealSense®深度相机D555是首款搭载全新 RealSense® Vision SoC V5 的相机。V5是一款低功耗小尺寸的SoC。经过优化的神经网络可提供极高的效率,实现超低功耗推理,同时通过降低系统复杂度,简化了设计流程。
视觉类 AI解决方案的核心组件
RealSense®3D立体相机是所有视觉类AI解决方案中不可或缺的组成部分。以3D的方式感知世界,能够加速机器学习的进程,同时缩短自动化解决方案的部署周期。
易于 集成
RealSense®D555相机可通过数据分发服务(DDS)获得RealSense SDK 2.0的支持,这既简化了集成流程,也实现了与RealSense®产品家族的向后兼容性。
技术规格
功能特性
使用环境:
室内/室外
IP防水等级
IP65防水等级
图像传感器技术:
全局快门
工作温度:
-20°至50°C
深度
深度技术:
立体深度技术
最大分辨率下的最小深度距离(Min-Z):
~26 cm (VGA)
深度视场角(FOV):
87° × 58°
深度输出分辨率:
高达1280×720
深度帧速率:
高达90 帧/秒
RGB
RGB帧速率
高达60 帧/秒
RGB帧分辨率
高达1280×800
RGB传感技术
全局快门
RGB传感器视场角(H x V)
90 × 65°
电源和连接器
PoE 连接器:
RJ45
USB 连接器:
USB-C1(可用于电源)
功率(典型):
5.5W
外部硬件同步:
通过USB连接器
主要组成部分
摄像头模块:
RealSense D450 模块
视觉处理器板
RealSense Vision SoC V5 RealSense Vision SoC V5 Board 1
物理
外形尺寸:
摄像头外围设备
长度x深度x高度:
167 mm × 42 mm × 48 mm
常见问题
什么是 Intel® RealSense™ D555 深度相机?
Intel® RealSense™ D555 深度相机内置以太网供电(PoE)芯片接口,进一步丰富了我们的 USB 及 GMSL/FAKRA 产品系列。
D555 由哪些部分组成?
D555 搭载支持更远探测距离的全局快门 D450 光学模组(内置惯性测量单元 IMU),并由全新的 Intel® RealSense™ Vision V5 SoC提供动力支持。
D555 相机的尺寸是多少?
相机的宽×高×深尺寸为:167 毫米 × 42 毫米 × 48 毫米
为何选择以太网接口?
以太网接口具有以下优势:
- 支持低延迟多相机部署
- 与现有以太网基础设施无缝集成
- 通过最长 100 米的线缆实现稳定的工业以太网连接
D555 是否支持 ROS?
D555 由 SafeDDS 提供技术支持,该方案可与为 ROS 2 提供动力的中间件 Fast DDS 实现互操作。 这一特性使 D555 能够通过以太网接口与 ROS 2 实现即插即用,无需额外安装操作,即可向网络中的 ROS 2 节点无缝传输数据。如需了解更多关于 ROS on DDS 的信息,请访问:https://design.ros2.org/articles/ros_on_dds.html.
使用 PoE 供电有哪些要求?
需配备带 PoE 接口的主机,最低 PoE 要求如下:
- 产品已通过 PoE+ 标准 IEEE802.3 认证,支持 30W 功率
- 千兆以太网 1000BASE-T 端口(注:若多台相机连接至同一交换机,主机系统的数据流带宽将由各相机共享。为实现最佳性能,建议选用更高传输速率的交换机及主机系统,如 2.5GB、5GB 或 10GB 规格)
- 支持 9000 字节的巨型帧(注:若交换机仅支持 1500 字节的帧尺寸,相机性能将受到极大限制,且需相应重新配置相机的最大传输单元(MTU))
相机能否在不使用 PoE 供电的情况下通过以太网传输数据?
可以。相机可通过以太网接口传输数据,并通过 USB Type-C 接口供电。在此模式下,以太网电缆需直接连接相机与主机,中间不得使用任何转接器。
如何将 D555 相机集成至平台?
将 D555 集成至平台时,主机平台需具备原生以太网接口,USB 转以太网转接器无法使用。供电方式可参考第 5 点(PoE 供电)或第 6 点(USB 供电)。
如需了解 D555 的设置方法及 IP 地址配置流程,请参阅《D555 PoE 安装指南》https://github.com/IntelRealSense/librealsense/tree/development/tools/dds/dds-config
该相机可兼容跨平台开源的 Intel® RealSense™ SDK 2.0。
是否提供模组版本?
提供。D555 采用与 D455 相机相同的 D450 光学模组,并搭配 Intel® RealSense™ Vision V5 SoC Board I。
包装盒内包含哪些物品?
零售盒装产品包含:相机主体、以太网电缆、三脚架及快速入门指南。
是否提供批量包装版本?
提供。Intel® RealSense™ D555 深度相机提供 30 台装批量包装版本,仅包含相机主体,不含电缆、三脚架及零售包装盒。
在哪里可以购买?
可访问我们的官方商店 https://store.intelrealsense.com/ 或通过任何 Intel 授权分销商购买。
在哪里可以获取更多信息?
请访问官网 https://www.intelrealsense.com/. 我们的网站提供了更多详细信息,包含数据手册、网络研讨会、白皮书、应用案例等各类实用资源的相关链接。
相关 信息
逐际动力:重新定义物理AI
2026年3月12日
Invisible AI:打造工厂的视觉之眼
2026年2月13日