产品中心
立体深度相机
D455
D435i
D405
模组与处理器
D555 PoE
EOL 产品
哪款相机适合我?
对比所有相机
客户案例
所有客户案例
卡腾科技
MiR
万勋科技
Trossen
云拿科技
从喂鸟器到边缘AI
Protocol
FIT:match
逐际动力
LUMOplay
打造新一代自主移动机器人
万勋科技:移动版
PreciTaste
Prowise
RightHand Robotics
RIOS
TabletKiosk
Trossen
宇树科技
Volumental
查看所有客户案例
解决方案
合作伙伴
新闻与洞察
开发者中心
快速入门
SDK 2.0
RealSense ID SDK
视频与教程
常见问题解答
资源中心
开发文档
代码示例
技术白皮书
RealSense专用软件
第三方软件
社区讨论
立体深度与计算机视觉网络研讨会及活动
商店
Search
Search
ENG
中文
技术支持
关于我们
RealSense 与英伟达合作,引领物理人工智能时代的到来。
阅读新闻稿
Compare All Cameras
FOV
87° × 58°
70° × 55° (±3°)
75°±3° × 50°±3°
65° × 40°
Shutter type
Global Shutter
Rolling Shutter
Laser Scanning
Ideal range
.3m to 3m
.25 m to 9 m (Range affected by reflectivity)
.6 m to 6 m
.3 m to 3 m
.2 m to over 2 m (varies with lighting conditions)
7 cm to 50 cm
.5 m to 3 m
.6 m to 6 m
Connector type
USB‑C* 3.1 Gen 1*
USB-C
GMSL/FAKRA
– USB 2 – USB 3.1
USB‑C* 3.1 Gen 1*
USB-C* 3.1 第一代 *
RGB Frame Resolution
Up to 1280 × 800
1920 × 1080
Up to 1920 × 1080
1280 × 720
RGB Frame Rate
Up to 60 fps
30 fps
60 fps
Up to 90 fps
Load More
u0022No
页面上方
联系销售
Server Region: North America | Hostname: ip-172-16-1-22 | Visitor Country: US