• RealSense  与

    AVerMedia

    RealSense与 AVerMedia 宣布建立合作伙伴关系,以加速物理 AI 的应用落地。

  • RealSense   与

    dormakaba

    RealSense™ 宣布获得 dormakaba 投资并建立合作伙伴关系,共同推动AI驱动的门禁控制与安全解决方案发展

  • RealSense 开启新篇章

    RealSense的下一篇章已然开启——随着独立运营、资金投入,以及在AI视觉领域的宏大规划。

  • IP65防护等级 GMSL FAKRA接口
    安全稳定保障性能

    RealSense深度相机D457是我们首款搭载GMSL/FAKRA高速接口的立体相机,IP65级防护外壳,有效防尘防水,保障安全稳定。

项目案例

为盲人提供超声波视觉

Eyesynth的NIIRA 新型智能眼镜, 通过运用RealSense 深度传感器提供的视觉数据,将“看到的”转换为“听到的”。

RealSense深度相机D555

3D计算机视觉基于PoE供电

RealSense™ 深度相机 D555 内置PoE供电芯片接口,进一步丰富了我们的 USB 及 GMSL/FAKRA 产品系列。

企业级设备

更高 掌控度,更深集成性

对于追求更深度集成、更灵活外形设计及更低成本的客户,我们提供定制化相机模组。通过搭载RealSense™ D4视觉处理器与ASIC卡,该模组可赋予产品更强的设计灵活性,无需客户投入时间自主开发立体深度系统。

解决方案

机器人领域 的计算机视觉正在成为焦点

过去数年,能够在不同环境下稳定运行并保持卓越性能的计算机视觉技术,其市场需求正迅猛增长。欢迎深入了解机器人如何感知与理解我们身处的世界。

为何选择RealSense?

领先的精确度

RealSense摄像头能够实时实现毫米级的深度测量精度,为动态环境中的智能机器人、物体追踪及空间感知应用提供强大支持。

适配各类环境

从仓库自动化到户外应用,RealSense 立体深度摄像头及加固型号均能稳定运行——即使在极具挑战的照明或不同天气条件下也不例外。

可扩展的模块化设计

凭借灵活模组、板载处理选项及便捷的集成特性,RealSense 解决方案可轻松从原型开发推进至量产阶段,为开发者和企业赋能。

最新新闻与洞察

    查看所有新闻和见解
    页面上方
    联系销售
    Server Region: North America | Hostname: ip-172-16-1-22 | Visitor Country: CA